Menü Suche

Kabelverschraubung M63 29.0 mm 35.0 mm Messing Natur

Diese Kabeldurchführung aus nickelbeschichtetem Messing bietet einen IP68-Schutz für metrische Gewinde. Die passende Sicherungsmutter und Dichtungsscheibe können separat bestellt werden. CE-geprüft.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10267684

Hersteller-Artikelnummer:

490702

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Hauptmaterial Messing
Verschraubungsform Standard
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 29.0 - 35.0 mm
Montagegewindelänge 10.0 mm
Spezifikationen IP68
Gewindegröße M63
Zolltarifnummer 7415330000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns