Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1717
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4834 € - 0,4834 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8514 € - 1,2424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,7094 € - 2,6076 € | 61 Auf Lager |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,301 € - 0,301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,788 € - 1,1995 € | 136 Auf Lager |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,7804 € - 6,7804 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,93 € - 1,4226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,0001 € - 1,0001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,7521 € - 5,4037 € | 50 Auf Lager |
PG 29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5302 € - 0,8518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6403 € - 0,9735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10152140 | 4,4274 € - 4,4274 € | 10 Auf Lager |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 72,0261 € - 72,0261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,5631 € - 3,9784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,7948 € - 8,9513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,7222 € - 22,8088 € | 134 Auf Lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10267554 | 1,9919 € - 3,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 4,3879 € - 4,8894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 10386293 | 4,2302 € - 5,8716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm