Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1717
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4098 € - 3,7151 € | 5300 Auf Lager |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,3579 € - 12,959 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,5884 € - 28,7263 € | 300 Auf Lager |
M50
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10,7609 € - 20,9407 € | 6 Auf Lager |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 72,0261 € - 72,0261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,8199 € | 6075 Auf Lager |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,2178 € - 3,5939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 20,6163 € - 30,2767 € | 720 Auf Lager |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 3,1481 € - 4,8559 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5631 € - 3,5981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,5631 € - 3,9784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 20,0296 € - 38,9888 € | 70 Auf Lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 183,8101 € - 183,8101 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 13,53 € - 13,53 € | 16 Auf Lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 83,3609 € - 83,3609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,8894 € - 7,5765 € | 25 Auf Lager |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 4,2207 € - 5,8798 € | 4100 Auf Lager |
1/2 in
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 27,8598 € - 40,9247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,5521 € - 5,5287 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm