Menü Suche

Kabeltüllen für Plattenbohrungen

Auf Lager

Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Raum, bei denen Flexibilität und Aussehen wichtig sind. Leichte und schnelle Montage ohne Werkzeuge. Staubdicht und einfach zu montieren, geeignet für Bohrungen ohne Gewinde.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser Durchmesser Einsatz Kaufen
1,0588 € - 1,4419 € 1978 Auf Lager
25.5 mm
5.0 mm
10355428 0,9148 € - 1,2431 € 6418 Auf Lager
20.5 mm
4.0 mm
1,1224 € - 1,5268 € 1469 Auf Lager
10355411 0,9415 € - 1,2794 € 36666 Auf Lager
1,0588 € - 1,4419 € 3396 Auf Lager
25.5 mm
5.0 mm
1,0109 € - 1,377 € 2211 Auf Lager
39.5 mm
11.0 mm
1,2724 € - 1,4117 € 1400 Auf Lager
0,3125 € - 0,4252 € 2882 Auf Lager
23.5 mm
4.0 mm
0,4153 € - 0,5646 € 10091 Auf Lager
27.5 mm
5.0 mm
1,7771 € - 1,9761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3125 € - 0,4252 € 5237 Auf Lager
23.5 mm
4.0 mm
0,604 € - 0,8222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.5 mm
7.0 mm
1,0109 € - 1,377 € 3750 Auf Lager
39.5 mm
11.0 mm
1,2724 € - 1,4117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,7776 € - 0,8629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
20.0 mm
0,7776 € - 0,8629 € 3410 Auf Lager
0,6085 € - 0,6738 € 94 Auf Lager
12.0 mm
12.0 mm
0,5658 € - 0,6283 € 232 Auf Lager
0,3125 € - 0,4252 € 3616 Auf Lager
23.5 mm
4.0 mm
0,4153 € - 0,5646 € 1911 Auf Lager
27.5 mm
5.0 mm
  • von 2
Membran-Kabeltülle M25 TPE Weiß

10355435

Preisbereich
1,4419 € - 1,0588 €

Lagerbestände
1978 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    25.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M25
Membran-Kabeltülle M20 TPE Schwarz

10355428

Preisbereich
1,2431 € - 0,9148 €

Lagerbestände
6418 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    20.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M20
Membran-Kabeltülle 40.0 mm M25 Nylon 6/6;TPE Hellgrau

10355442

Preisbereich
1,5268 € - 1,1224 €

Lagerbestände
1469 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Hellgrau
  • Gewindegröße
    M25
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3917390099
Membran-Kabeltülle 34.5 mm M20 Nylon 6/6;TPE Hellgrau

10355411

Preisbereich
1,2794 € - 0,9415 €

Lagerbestände
36666 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Hellgrau
  • Gewindegröße
    M20
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle 35.0 mm M25 PA;TPE Schwarz

10355459

Preisbereich
1,4419 € - 1,0588 €

Lagerbestände
3396 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    25.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M25
Membran-Kabeltülle 39.5 mm M32 TPE Schwarz

10368183

Preisbereich
1,377 € - 1,0109 €

Lagerbestände
2211 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    39.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M32
Kabeltülle 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Grau

10276983

Preisbereich
1,4117 € - 1,2724 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer;Polypropylen
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle 23.5 mm M16 TPE Weiß

10368077

Preisbereich
0,4252 € - 0,3125 €

Lagerbestände
2882 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    23.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M16
Membran-Kabeltülle 27.5 mm M20 TPE Hellgrau

10368114

Preisbereich
0,5646 € - 0,4153 €

Lagerbestände
10091 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    27.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Hellgrau
  • Gewindegröße
    M20
Membran-Kabeltülle 34.7 mm M25 PA;TPE Grau

10390665

Preisbereich
1,9761 € - 1,7771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M25
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle 23.5 mm M16 TPE Schwarz

10368091

Preisbereich
0,4252 € - 0,3125 €

Lagerbestände
5237 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    23.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M16
Membran-Kabeltülle 32.5 mm M25 TPE Weiß

10368138

Preisbereich
0,8222 € - 0,604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    32.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M25
Membran-Kabeltülle 39.5 mm M32 TPE Hellgrau

10368176

Preisbereich
1,377 € - 1,0109 €

Lagerbestände
3750 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    39.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Hellgrau
  • Gewindegröße
    M32
Kabeltülle 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Grau

10277027

Preisbereich
1,4117 € - 1,2724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M32
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeltülle 1.0 mm 18.0 mm TPE;PP Grau

10276976

Preisbereich
0,8629 € - 0,7776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    21.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer;Polypropylen
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M25 x 1.5
Kabeltülle 1.0 mm 18.0 mm PE;TPE Grau

10277010

Preisbereich
0,8629 € - 0,7776 €

Lagerbestände
3410 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M25
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeltülle 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Grau

10276952

Preisbereich
0,6738 € - 0,6085 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer;Polypropylen
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Kabeltülle 1.0 mm 9.0 mm PE;TPE Grau

10276990

Preisbereich
0,6283 € - 0,5658 €

Lagerbestände
232 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M16
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle 23.5 mm M16 TPE Hellgrau

10368084

Preisbereich
0,4252 € - 0,3125 €

Lagerbestände
3616 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    23.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Hellgrau
  • Gewindegröße
    M16
Membran-Kabeltülle 27.5 mm M20 TPE Schwarz

10368121

Preisbereich
0,5646 € - 0,4153 €

Lagerbestände
1911 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    27.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M20