Menü Suche

Kabelschläuche - Geflechtschlauch, abriebfest

Auf Lager

Geflechtschläuche, die Kabel und Rohre vor Abrieb schützen.

Seriennummer: SR1106

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Nenninnendurchmesser Kaufen
22,7573 € - 41,6725 € 15 Auf Lager
8.0 - 14.0 mm
12.0 mm
15,6205 € - 17,3561 € 7 Auf Lager
1.0 - 5.0 mm
3.0 mm
18,5324 € - 20,5916 € 49 Auf Lager
10.0 - 18.0 mm
15.0 mm
10,4899 € - 11,6555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 - 10.0 mm
8.0 mm
24,9334 € - 27,7038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 - 42.0 mm
40.0 mm
53,0998 € - 58,9998 € 1 Auf Lager
64.0 - 80.0 mm
76.0 mm
14,0152 € - 15,5724 € 5 Auf Lager
3.0 - 8.0 mm
6.0 mm
13,4694 € - 14,966 € 55 Auf Lager
14.0 - 23.0 mm
20.0 mm
30,9383 € - 34,3759 € 14 Auf Lager
35.0 - 48.0 mm
45.0 mm
11,6357 € - 12,9286 € 10 Auf Lager
7.0 - 12.0 mm
10.0 mm
13,3503 € - 14,8337 € 10 Auf Lager
18.0 - 28.0 mm
25.0 mm
32,1551 € - 35,7279 € 1 Auf Lager
40.0 - 54.0 mm
50.0 mm
23,7163 € - 26,3514 € 7 Auf Lager
20.0 - 35.0 mm
30.0 mm
61,448 € - 68,2755 € 45 Auf Lager
45.0 - 70.0 mm
64.0 mm
Expandierbare Hülle 8.0 mm 14.0 mm PES

10309735

Preisbereich
41,6725 € - 22,7573 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    8.0 - 14.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    12.0 mm
Expandierbare Hülle 1.0 mm 5.0 mm PES

10309698

Preisbereich
17,3561 € - 15,6205 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.0 - 5.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    3.0 mm
Expandierbare Hülle 10.0 mm 18.0 mm PES

10309742

Preisbereich
20,5916 € - 18,5324 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 18.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    15.0 mm
Expandierbare Hülle 5.0 mm 10.0 mm PES

10309711

Preisbereich
11,6555 € - 10,4899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    8.0 mm
Expandierbare Hülle 30.0 mm 42.0 mm PES

10309780

Preisbereich
27,7038 € - 24,9334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    30.0 - 42.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    40.0 mm
Expandierbare Hülle 64.0 mm 80.0 mm PES

10309827

Preisbereich
58,9998 € - 53,0998 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    64.0 - 80.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    76.0 mm
Expandierbare Hülle 3.0 mm 8.0 mm PES

10309704

Preisbereich
15,5724 € - 14,0152 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 8.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    6.0 mm
Expandierbare Hülle 14.0 mm 23.0 mm PES

10309759

Preisbereich
14,966 € - 13,4694 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    14.0 - 23.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    20.0 mm
Expandierbare Hülle 35.0 mm 48.0 mm PES

10309797

Preisbereich
34,3759 € - 30,9383 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    35.0 - 48.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    45.0 mm
Expandierbare Hülle 7.0 mm 12.0 mm PES

10309728

Preisbereich
12,9286 € - 11,6357 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.0 - 12.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    10.0 mm
Expandierbare Hülle 18.0 mm 28.0 mm PES

10309766

Preisbereich
14,8337 € - 13,3503 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 28.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    25.0 mm
Expandierbare Hülle 40.0 mm 54.0 mm PES

10309803

Preisbereich
35,7279 € - 32,1551 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    40.0 - 54.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    50.0 mm
Expandierbare Hülle 20.0 mm 35.0 mm PES

10309773

Preisbereich
26,3514 € - 23,7163 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 35.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    30.0 mm
Expandierbare Hülle 45.0 mm 70.0 mm PES

10309810

Preisbereich
68,2755 € - 61,448 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    45.0 - 70.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    64.0 mm