Menü Suche

P Style Cable Clamp Screw 12.7 mm 5.2 mm Nylon Natural

Wire Harness Clamp can be preinstalled to chassis and cable bundles inserted at a later time. Cable bundles can be removed for wiring changes or replacements, at convenience.
Artikelnr:

WHC-500-01

11483 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3247 €
5000 + 0,2998 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

324,70 €

1000 x 0,3247 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Mounting Method Screw
Full Material Nylon 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-2
UL/CSA Description UL E71558
Colour Natural
Compatible Screw Sizes (All) 10. M5
Base Length 29.4 mm
Base Width 10.2 mm
Compatible Cable Diameter 12.7 mm
Operating Temperature Range -40 - 85 °C

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns