Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..
Seriennummer: SR2059
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0467 € - 0,0639 € | 335 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,1844 € | 1886 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1184 € - 0,1385 € | 9467 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0653 € - 0,0765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0639 € | 17332 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,0954 € | 990 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | 3000 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
| 0,0288 € - 0,0356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,035 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | 2996 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,0356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0474 € - 0,0586 € | 8998 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,035 € | 8360 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0698 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0443 € - 0,0547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0561 € - 0,0692 € | 1000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,056 € - 0,0691 € | 3695 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0506 € - 0,0625 € | 7500 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0385 € | 5000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.