Menge | Preis pro Stück |
---|---|
500 - 4999 | 0,3703 € |
5000 + | 0,3357 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Material | Acrylic Based Adhesive |
---|---|
Colour | Grey |
Mounting Method | Adhesive |
Base Length | 19.1 mm |
Base Length | 0.752 in |
Base Width | 19.1 mm |
Base Width | 0.752 in |
Compatible Cable Diameter Range | 6.4 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.252 in |
Operating Temperature Range | 0 - 50 °C |
Operating Temperature Range | 32 - 122 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Type | 2 |
Style | 2 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Adjustability | Fixed |
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.