Menü Suche

Kabelhalter mit Scharniersperre

Auf Lager

Kabelhalter mit Scharnier bieten eine schnelle und einfache Lösung, um Kabel und Drähte zu bündeln, zu führen und ordentlich anzuordnen.

Die obere Scharniersperre sorgt dafür, dass die Kabel zurückgehalten und von empfindlichen Komponenten ferngehalten werden. Die Kabel können bei Bedarf leicht entfernt werden. Der Kabelhalter lässt sich leicht mit einem Fingerdruck anbringen und entfernen.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter gefertigt sind, bietet eine gute Temperaturstabilität sowie eine hohe Festigkeit und mechanische Beständigkeit.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich
  • ‌Temperaturbereich: -40 C bis 85 C

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Gesamtlänge Innenhöhe Bohrungsgröße Gesamtbreite Plattenstärkenbereich Befestigungsmethode Kaufen
0,1908 € - 0,218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
0,1549 € - 0,1779 € 809 Auf Lager
10.67 mm
4.83 mm
1.57 mm
0,3905 € - 0,4821 € 1475 Auf Lager
12.7 mm
19.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
0,1349 € - 0,1665 € 2119 Auf Lager
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,4298 € - 0,5307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,3905 € - 0,4821 € 9843 Auf Lager
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
0,1664 € - 0,1908 € 192 Auf Lager
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0865 € - 0,1189 € 2995 Auf Lager
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0693 € - 0,0951 € 3000 Auf Lager
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0693 € - 0,0951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0865 € - 0,1189 € 3943 Auf Lager
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,0654 € - 0,0896 € 2357 Auf Lager
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,1922 € - 0,2195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,1606 € - 0,1836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
5.5 mm
1.65 mm
0,0865 € - 0,1189 € 8080 Auf Lager
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0693 € - 0,0951 € 36776 Auf Lager
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,0701 € - 0,0961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0693 € - 0,0951 € 88857 Auf Lager
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0865 € - 0,1189 € 3998 Auf Lager
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0865 € - 0,1189 € 2615 Auf Lager
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
  • von 2
Kabeltülle 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6

10038109

Preisbereich
0,218 € - 0,1908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.7 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 4.83 mm 10.67 mm Nylon 6/6

10178362

Preisbereich
0,1779 € - 0,1549 €

Lagerbestände
809 Auf Lager
Merkmale
  • Innenhöhe
    4.83 mm
  • Innenbreite
    10.67 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Natur
Kabelhalter 11.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10038123

Preisbereich
0,4821 € - 0,3905 €

Lagerbestände
1475 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    17.5 mm
  • Innenhöhe
    11.0 mm
  • Innenbreite
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6

10038086

Preisbereich
0,1665 € - 0,1349 €

Lagerbestände
2119 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    9.6 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Natur

10038093

Preisbereich
0,5307 € - 0,4298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    10.4 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6 Natur

10038116

Preisbereich
0,4821 € - 0,3905 €

Lagerbestände
9843 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    15.5 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 14.1 mm 16.3 mm Natur Nylon 6/6

10037935

Preisbereich
0,1908 € - 0,1664 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Innenhöhe
    14.1 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 3.4 mm 13.5 mm Natur Nylon 6/6

10037898

Preisbereich
0,1189 € - 0,0865 €

Lagerbestände
2995 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Innenbreite
    13.5 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 14.1 mm 16.3 mm Natur Nylon 6/6

10037928

Preisbereich
0,0951 € - 0,0693 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Innenhöhe
    14.1 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 3.4 mm 13.5 mm Natur Nylon 6/6

10037881

Preisbereich
0,0951 € - 0,0693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Innenbreite
    13.5 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 8.8 mm 10.7 mm Natur Nylon 6/6

10037850

Preisbereich
0,1189 € - 0,0865 €

Lagerbestände
3943 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Innenhöhe
    8.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 3.4 mm 13.5 mm Natur Nylon 6/6

10037966

Preisbereich
0,0896 € - 0,0654 €

Lagerbestände
2357 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Innenbreite
    13.5 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 21.7 mm 18.0 mm Natur Nylon 6/6

10037959

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    24.1 mm
  • Innenhöhe
    21.7 mm
  • Innenbreite
    18.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 5.5 mm 10.3 mm Nylon 6/6

10037836

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innenhöhe
    5.5 mm
  • Innenbreite
    10.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.65 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Natur
Kabelhalter 10.0 mm 16.3 mm Natur Nylon 6/6

10037911

Preisbereich
0,1189 € - 0,0865 €

Lagerbestände
8080 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 8.8 mm 10.7 mm Natur Nylon 6/6

10037843

Preisbereich
0,0951 € - 0,0693 €

Lagerbestände
36776 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Innenhöhe
    8.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 9.1 mm 10.7 mm Nylon 6/6

10037980

Preisbereich
0,0961 € - 0,0701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Innenhöhe
    9.1 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 10.0 mm 16.3 mm Natur Nylon 6/6

10037904

Preisbereich
0,0951 € - 0,0693 €

Lagerbestände
88857 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 3.4 mm 13.5 mm Natur Nylon 6/6

10037973

Preisbereich
0,1189 € - 0,0865 €

Lagerbestände
3998 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Innenbreite
    13.5 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 4.8 mm 10.7 mm Natur Nylon 6/6

10037874

Preisbereich
0,1189 € - 0,0865 €

Lagerbestände
2615 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.57 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid