Menü Suche

Kabelhalter 8.8 mm 10.7 mm Natur Nylon 6/6

Dieser Kabelhalter mit Scharniersperre rastet in Plattenlöcher ein und ist aus naturfarbenem Nylon mit UL-Klassifizierung gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10037850

Hersteller-Artikelnummer:

WSLT-01-2-19

3943 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1189 €
5000 - 9999 0,1097 €
10000 - 19999 0,1041 €
20000 - 29999 0,0984 €
30000 + 0,0865 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

118,90 €

1000 x 0,1189 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Mehr anzeigen

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtbreite 16.8 mm
Innenhöhe 8.8 mm
Innenbreite 10.7 mm
Plattenstärkenbereich 1.57 mm
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Natur
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns