Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0499 € - 0,0665 € | 7998 Auf Lager |
Ball
|
|
|
||
| 0,0357 € - 0,0477 € | 9998 Auf Lager |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 0,1936 € - 0,2209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,307 € | 433381 Auf Lager |
Ball
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 10036051 | 0,0162 € - 0,0223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,0202 € - 0,0275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,07 € | 269142 Auf Lager |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,0865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Bohrung
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,2927 € | 2978 Auf Lager |
Ball
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,0932 € | 107082 Auf Lager |
Ball
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,0965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Bohrung
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 10036112 | 0,0347 € - 0,0477 € | 88000 Auf Lager |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
| 0,0687 € - 0,0687 € | 14208 Auf Lager |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0178 € - 0,0245 € | 274000 Auf Lager |
Ball
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0337 € | 25748 Auf Lager |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,3053 € - 0,3117 € | 2000 Auf Lager |
Ball
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 10175736 | 0,2783 € - 0,3185 € | 16083 Auf Lager |
Ball
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
| 0,0328 € - 0,045 € | 1500 Auf Lager |
Ball
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0253 € - 0,035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ball
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.