Menü Suche

Kabeldriller

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.

Seriennummer: SR2043

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kugelkopftyp Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,0332 € - 0,0453 € 73 Auf Lager
Bohrung
12.2 mm
0,0508 € - 0,0699 € 197589 Auf Lager
Bohrung
20.7 mm
0,0502 € - 0,0691 € 17752 Auf Lager
Bohrung
31.8 mm
0,0451 € - 0,062 € 31376 Auf Lager
Bohrung
26.2 mm
0,0553 € - 0,076 € 34926 Auf Lager
Bohrung
30.5 mm
0,0395 € - 0,0543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Bohrung
23.0 mm
0,2464 € - 0,3421 € 64385 Auf Lager
Kugel
35.0 mm
56.0 mm
0,1099 € - 0,1099 € 128 Auf Lager
Kugel
16.0 mm
35.0 mm
0,082 € - 0,082 € 74 Auf Lager
Kugel
9.5 mm
25.0 mm
0,0915 € - 0,0915 € 108082 Auf Lager
Kugel
30.1 mm
55.6 mm
0,2996 € - 0,3059 € 2010 Auf Lager
Kugel
39.7 mm
74.4 mm
0,024 € - 0,0331 € 32748 Auf Lager
Kugel
10.2 mm
26.2 mm
0,0322 € - 0,0442 € 2500 Auf Lager
Kugel
16.5 mm
33.7 mm
10036112 0,034 € - 0,0468 € 150135 Auf Lager
Kugel
39.4 mm
0,0674 € - 0,0674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kugel
20.0 mm
0,0539 € - 0,0742 € 2769 Auf Lager
Kugel
43.4 mm
0,1306 € - 0,1306 € 7631 Auf Lager
Kugel
20.0 mm
37.7 mm
0,2168 € - 0,2801 € 17076 Auf Lager
Kugel
27.5 mm
46.0 mm
0,2647 € - 0,3013 € 433381 Auf Lager
Kugel
74.4 mm
0,0688 € - 0,0944 € 5878 Auf Lager
Bohrung
38.6 mm
  • von 2
Kabeldriller 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Natur

10010914

Preisbereich
0,0453 € - 0,0332 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Natur

10010921

Preisbereich
0,0699 € - 0,0508 €

Lagerbestände
197589 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    20.7 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10010969

Preisbereich
0,0691 € - 0,0502 €

Lagerbestände
17752 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    31.8 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Natur

10010945

Preisbereich
0,062 € - 0,0451 €

Lagerbestände
31376 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    26.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natur

10010952

Preisbereich
0,076 € - 0,0553 €

Lagerbestände
34926 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natur

10010938

Preisbereich
0,0543 € - 0,0395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natur

10118580

Preisbereich
0,3421 € - 0,2464 €

Lagerbestände
64385 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natur

10118559

Preisbereich
0,1099 € - 0,1099 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natur

10118535

Preisbereich
0,082 € - 0,082 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Schwarz

10175712

Preisbereich
0,0915 € - 0,0915 €

Lagerbestände
108082 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    55.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Schwarz

10175750

Preisbereich
0,3059 € - 0,2996 €

Lagerbestände
2010 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    74.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Schwarz

10036068

Preisbereich
0,0331 € - 0,024 €

Lagerbestände
32748 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    26.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Schwarz

10036105

Preisbereich
0,0442 € - 0,0322 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    33.7 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Natur

10036112

Preisbereich
0,0468 € - 0,034 €

Lagerbestände
150135 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    39.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061442

Preisbereich
0,0674 € - 0,0674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036143

Preisbereich
0,0742 € - 0,0539 €

Lagerbestände
2769 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    43.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natur

10118566

Preisbereich
0,1306 € - 0,1306 €

Lagerbestände
7631 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    37.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natur

10118573

Preisbereich
0,2801 € - 0,2168 €

Lagerbestände
17076 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Natur

10175743

Preisbereich
0,3013 € - 0,2647 €

Lagerbestände
433381 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    74.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natur

10010976

Preisbereich
0,0944 € - 0,0688 €

Lagerbestände
5878 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    38.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790