Menü Suche

Kabeldriller

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.

Seriennummer: SR2043

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kugelkopftyp Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,0403 € - 0,0553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Bohrung
23.0 mm
0,0338 € - 0,0462 € 73 Auf Lager
Bohrung
12.2 mm
0,0563 € - 0,0774 € 23926 Auf Lager
Bohrung
30.5 mm
0,0518 € - 0,0713 € 197589 Auf Lager
Bohrung
20.7 mm
0,0512 € - 0,0704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Bohrung
31.8 mm
0,046 € - 0,0632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Bohrung
26.2 mm
0,0397 € - 0,0529 € 8998 Auf Lager
Ball
10.2 mm
27.4 mm
0,0282 € - 0,0385 € 24578 Auf Lager
Ball
12.7 mm
30.5 mm
0,0368 € - 0,0503 € 846 Auf Lager
Ball
39.4 mm
0,0687 € - 0,0687 € 14208 Auf Lager
Ball
20.0 mm
0,1331 € - 0,1331 € 27631 Auf Lager
Ball
20.0 mm
37.7 mm
0,0836 € - 0,0836 € 74 Auf Lager
Ball
9.5 mm
25.0 mm
0,2209 € - 0,2855 € 16076 Auf Lager
Ball
27.5 mm
46.0 mm
0,112 € - 0,112 € 128 Auf Lager
Ball
16.0 mm
35.0 mm
0,251 € - 0,3486 € 64385 Auf Lager
Ball
35.0 mm
56.0 mm
0,0704 € - 0,0965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Bohrung
44.5 mm
10175736 0,2783 € - 0,3185 € 16083 Auf Lager
Ball
36.5 mm
68.1 mm
0,0253 € - 0,035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ball
22.9 mm
0,2568 € - 0,2927 € 2978 Auf Lager
Ball
68.1 mm
0,3199 € - 0,3472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ball
87.6 mm
  • von 2
Kabeldriller 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natur

10010938

Preisbereich
0,0553 € - 0,0403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Natur

10010914

Preisbereich
0,0462 € - 0,0338 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natur

10010952

Preisbereich
0,0774 € - 0,0563 €

Lagerbestände
23926 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Natur

10010921

Preisbereich
0,0713 € - 0,0518 €

Lagerbestände
197589 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    20.7 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10010969

Preisbereich
0,0704 € - 0,0512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    31.8 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Natur

10010945

Preisbereich
0,0632 € - 0,046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    26.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Natur

10363409

Preisbereich
0,0529 € - 0,0397 €

Lagerbestände
8998 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    27.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Schwarz

10036082

Preisbereich
0,0385 € - 0,0282 €

Lagerbestände
24578 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036129

Preisbereich
0,0503 € - 0,0368 €

Lagerbestände
846 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    39.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061442

Preisbereich
0,0687 € - 0,0687 €

Lagerbestände
14208 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natur

10118566

Preisbereich
0,1331 € - 0,1331 €

Lagerbestände
27631 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    37.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natur

10118535

Preisbereich
0,0836 € - 0,0836 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natur

10118573

Preisbereich
0,2855 € - 0,2209 €

Lagerbestände
16076 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natur

10118559

Preisbereich
0,112 € - 0,112 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natur

10118580

Preisbereich
0,3486 € - 0,251 €

Lagerbestände
64385 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natur

10010983

Preisbereich
0,0965 € - 0,0704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    44.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Schwarz

10175736

Preisbereich
0,3185 € - 0,2783 €

Lagerbestände
16083 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    68.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Natur

10036044

Preisbereich
0,035 € - 0,0253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    22.9 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Natur

10175729

Preisbereich
0,2927 € - 0,2568 €

Lagerbestände
2978 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    68.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Natur

10175767

Preisbereich
0,3472 € - 0,3199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Ball
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    87.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790