Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..
Seriennummer: SR2051
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Bohrlochgröße | Farbe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,064 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,128 € - 0,1593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,064 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2367 € - 0,2726 € | 500 Auf Lager |
|
Natur
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,3816 € - 0,4117 € | 398 Auf Lager |
|
Natur
|
|
|
||
| 0,064 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0556 € - 0,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0556 € - 0,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0556 € - 0,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0667 € - 0,0831 € | 180 Auf Lager |
|
Natur
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,1235 € - 0,1449 € | 13700 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.433 in
11.0 mm
|
Clip On
|
||
| 0,4863 € - 0,7891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
0.63 in
16.0 mm
|
Clip On
|
||
| 0,064 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2722 € - 0,3135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
Clip On
|
||
| 0,064 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0556 € - 0,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0556 € - 0,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0667 € - 0,0831 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,0556 € - 0,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0556 € - 0,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On