Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10246245
460359
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,1449 € |
| 1000 - 1999 | 0,1371 € |
| 2000 + | 0,1235 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatible Bohrlochgröße | 4.8 mm |
|---|---|
| Kompatible Bohrlochgröße | 0.189 in |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.433 in |
| Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 11.0 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 3.0 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.118 in |
| Abstandhalterlänge | 12.2 mm |
| Abstandhalterlänge | 0.48 in |
| Farbe | Natur |
| Befestigungsmethode | Clip On |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |