Menü Suche

Kabelclips mit Abstandhalter

Auf Lager

Kabelclips mit Abstandhalter stellen eine sichere und dennoch einfache Befestigung dar und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Einsteckbasis erleichtert die Montage und der Verschlussclip sorgt für mehr Sicherheit.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
93 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Spacer Height Mindestplattenstärke Farbe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,1965 € - 0,2238 € 790 Auf Lager
0.6 mm
Natur
0,1965 € - 0,2238 € 998 Auf Lager
0.6 mm
Natur
0,1779 € - 0,2037 € 216 Auf Lager
8.0 mm
0.6 mm
Schwarz
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 588898 Auf Lager
0.6 mm
Natur
0,2023 € - 0,4863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
0.6 mm
Schwarz
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1965 € - 0,2238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
Natur
0,1779 € - 0,2037 € 2999 Auf Lager
6.0 mm
0.6 mm
Schwarz
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 995 Auf Lager
0.6 mm
Natur
0,1073 € - 0,1118 € 8000 Auf Lager
0.8 mm
Natur
0,1693 € - 0,1936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
Natur
0,1769 € - 0,2016 € 878 Auf Lager
0.8 mm
Natur
0,1367 € - 0,1557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
Natur
0,1367 € - 0,1557 € 2672 Auf Lager
0.8 mm
Natur
0,1435 € - 0,1635 € 6000 Auf Lager
0.8 mm
Natur
0,1579 € - 0,1799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
1.6 mm
Natur
11.1 mm
4.8 mm
0,1858 € - 0,2117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
1.6 mm
Natur
17.5 mm
4.8 mm
0,1689 € - 0,1925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
1.6 mm
Natur
17.5 mm
4.8 mm
0,1073 € - 0,1118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Natur
0,1192 € - 0,1242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
2.0 mm
Natur
5.6 mm
4.8 mm
0,1073 € - 0,1118 € 207695 Auf Lager
0.8 mm
Natur
  • von 5
Kragenklemme Zum Eindrücken 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10024522

Preisbereich
0,2238 € - 0,1965 €

Lagerbestände
790 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    0.6 - 2.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Typ
    1
Kragenklemme Zum Eindrücken 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10024560

Preisbereich
0,2238 € - 0,1965 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    0.6 - 2.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Typ
    1
Kragenklemme Zum Eindrücken 8.0 mm 11.0 mm PA Schwarz

10024393

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
216 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.5 - 7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10024454

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
588898 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    0.6 - 2.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Typ
    1
Kragenklemme Zum Eindrücken 10.0 mm 11.0 mm PA Schwarz

10024423

Preisbereich
0,4863 € - 0,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.5 - 7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10024409

Preisbereich
0,2238 € - 0,1965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Plattenstärkenbereich
    0.6 - 2.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kragenklemme Zum Eindrücken 6.0 mm 22.0 mm PA Schwarz

10024492

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
2999 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.5 - 7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10024539

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
995 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    0.6 - 2.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Typ
    1
Kragenklemme Zum Eindrücken 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10025765

Preisbereich
0,1118 € - 0,1073 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Typ
    1
Kragenklemme Zum Eindrücken 9.5 mm Nylon 6/6 Natur

10025802

Preisbereich
0,1936 € - 0,1693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Typ
    1
Kragenklemme Zum Eindrücken 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10025833

Preisbereich
0,2016 € - 0,1769 €

Lagerbestände
878 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Typ
    1
Kragenklemme Zum Eindrücken 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10025871

Preisbereich
0,1557 € - 0,1367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Typ
    1
Kragenklemme Zum Eindrücken 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10025918

Preisbereich
0,1557 € - 0,1367 €

Lagerbestände
2672 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Typ
    1
Kragenklemme Zum Eindrücken 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10025949

Preisbereich
0,1635 € - 0,1435 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Typ
    1
Kragenklemme Zum Eindrücken 9.5 mm 11.1 mm PA Natur

10025987

Preisbereich
0,1799 € - 0,1579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 25.4 mm 17.5 mm PA Natur

10026014

Preisbereich
0,2117 € - 0,1858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 6.4 mm 17.5 mm PA Natur

10026052

Preisbereich
0,1925 € - 0,1689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026175

Preisbereich
0,1118 € - 0,1073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 4.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Typ
    1
Kragenklemme Zum Eindrücken 4.8 mm 5.6 mm PA Natur

10026182

Preisbereich
0,1242 € - 0,1192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026090

Preisbereich
0,1118 € - 0,1073 €

Lagerbestände
207695 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Typ
    1