Kabelclips mit Abstandhalter stellen eine sichere und dennoch einfache Befestigung dar und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Einsteckbasis erleichtert die Montage und der Verschlussclip sorgt für mehr Sicherheit.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Spacer Height | Mindestplattenstärke | Farbe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1579 € - 0,1799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1689 € - 0,1925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1689 € - 0,1925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1435 € - 0,1635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1689 € - 0,1925 € | 935 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1536 € - 0,175 € | 2239 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1689 € - 0,1925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1311 € - 0,1366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1503 € - 0,1713 € | 134 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1503 € - 0,1713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,1979 € | 998 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,118 € - 0,1229 € | 607 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1073 € - 0,1118 € | 2500 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1073 € - 0,1118 € | 2636 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1367 € - 0,1557 € | 3010 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1367 € - 0,1557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1579 € - 0,1799 € | 990 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | 971 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.