Menü Suche

Kabelbinderhalter mit Klebebefestigung

Auf Lager

Das Sortiment an Kabelbinderhaltern zur Klebebefestigung bietet Vielseitigkeit in Bezug auf die Montagemöglichkeiten. Sie werden mit Klebebefestigung geliefert und ermöglichen auch eine Schraubbefestigung. Erhältlich in fester Vier-Wege-Kabelbinder-Einbaurichtung oder mit drehbarer Basishalterung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR1718

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,2037 € - 0,2367 € 19528 Auf Lager
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1908 € - 0,218 € 788 Auf Lager
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,2381 € - 0,2754 € 31778 Auf Lager
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,396 € - 0,4356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,1693 € - 0,1936 € 10363 Auf Lager
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,1865 € - 0,218 € 66704 Auf Lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1434 € - 0,1592 € 13000 Auf Lager
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,085 € - 0,1165 € 24463 Auf Lager
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,2754 € - 0,2754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,2037 € - 0,2367 € 427 Auf Lager
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,2023 € - 0,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1516 € - 0,1516 € 21100 Auf Lager
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1434 € - 0,1592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,3027 € - 0,3529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1492 € - 0,1492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,2166 € - 0,2381 € 3503 Auf Lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1635 € - 0,1879 € 10000 Auf Lager
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1488 € - 0,1516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
1,1851 € - 1,1851 € 862 Auf Lager
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
0,4178 € - 0,4178 € 20194 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • von 2
Kabelbinderhalter Klebeband 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10246047

Preisbereich
0,2367 € - 0,2037 €

Lagerbestände
19528 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 3.2 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    12.5 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 4.8 mm PVC Weiß

10108925

Preisbereich
0,218 € - 0,1908 €

Lagerbestände
788 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 4.8 mm
  • Gesamtlänge
    26.2 mm
Kabelbinderhalter Klebeband ABS Weiß

10155257

Preisbereich
0,2754 € - 0,2381 €

Lagerbestände
31778 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.45 mm
  • Gesamtlänge
    19.05 mm
  • Gesamtbreite
    19.05 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 4.7 mm Nylon 6/6 Natur

10155271

Preisbereich
0,4356 € - 0,396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
  • Gesamtlänge
    38.1 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 2.5 mm PA Natur

10015780

Preisbereich
0,1936 € - 0,1693 €

Lagerbestände
10363 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10246078

Preisbereich
0,218 € - 0,1865 €

Lagerbestände
66704 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 3.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277065

Preisbereich
0,1592 € - 0,1434 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 3.6 mm
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
Kabelbinderhalter Schraube Nylon 6/6 Natur

10009697

Preisbereich
0,1165 € - 0,085 €

Lagerbestände
24463 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
Kabelbinderhalter Klebeband ABS Weiß

10155264

Preisbereich
0,2754 € - 0,2754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.45 mm
  • Gesamtlänge
    19.05 mm
  • Gesamtbreite
    19.05 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.5 mm Nylon 6/6 Natur

10246092

Preisbereich
0,2367 € - 0,2037 €

Lagerbestände
427 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.5 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277072

Preisbereich
0,2252 € - 0,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 3.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277041

Preisbereich
0,1516 € - 0,1516 €

Lagerbestände
21100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 3.2 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    12.5 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277096

Preisbereich
0,1592 € - 0,1434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.5 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10246085

Preisbereich
0,3529 € - 0,3027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Ohne Klebefläche ABS Weiß

10155240

Preisbereich
0,1492 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Gesamthöhe
    3.45 mm
  • Gesamtlänge
    19.05 mm
  • Gesamtbreite
    19.05 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277089

Preisbereich
0,2381 € - 0,2166 €

Lagerbestände
3503 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband M3.5 3.5 mm PA Natur

10009659

Preisbereich
0,1879 € - 0,1635 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 3.6 mm Nylon 6/6 Natur

10246054

Preisbereich
0,1516 € - 0,1488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 3.6 mm
  • Gesamthöhe
    3.9 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 4.7 mm Nylon 6/6 Natur

10155158

Preisbereich
1,1851 € - 1,1851 €

Lagerbestände
862 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
  • Gesamtlänge
    50.8 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 6 3.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10108956

Preisbereich
0,4178 € - 0,4178 €

Lagerbestände
20194 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 3.6 mm