Menü Suche

Kabelbinder aus Metall

Auf Lager

Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Seriennummer: SRMT

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,6289 € - 0,7399 € 5465 Auf Lager
25.0 mm
127.0 mm
1,071 € - 1,1901 € 1600 Auf Lager
203.0 mm
679.0 mm
1,6521 € - 1,8365 € 1500 Auf Lager
152.0 mm
521.0 mm
0,9753 € - 1,0837 € 6791 Auf Lager
25.0 mm
127.0 mm
0,4424 € - 0,5204 € 3714 Auf Lager
51.0 mm
201.0 mm
0,5333 € - 0,5925 € 3098 Auf Lager
51.0 mm
201.0 mm
0,841 € - 0,9345 € 400 Auf Lager
254.0 mm
838.0 mm
0,6562 € - 0,7292 € 5498 Auf Lager
70.0 mm
259.0 mm
1,6545 € - 1,8277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
203.0 mm
679.0 mm
0,8947 € - 0,9941 € 3000 Auf Lager
51.0 mm
201.0 mm
1,1252 € - 1,2502 € 900 Auf Lager
304.0 mm
998.0 mm
0,6511 € - 0,7234 € 4005 Auf Lager
254.0 mm
838.0 mm
2,5952 € - 2,8836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
362.0 mm
0,4878 € - 0,542 € 9496 Auf Lager
102.0 mm
362.0 mm
0,6548 € - 0,7275 € 650 Auf Lager
304.0 mm
998.0 mm
0,5924 € - 0,6969 € 1880 Auf Lager
102.0 mm
362.0 mm
0,8893 € - 0,9361 € 825 Auf Lager
304.0 mm
998.0 mm
2,1306 € - 2,3673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
362.0 mm
0,8272 € - 0,9138 € 4000 Auf Lager
254.0 mm
838.0 mm
1,5352 € - 1,6069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
520.0 mm
  • von 3
Kabelbinder 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Edelstahl

10161234

Preisbereich
0,7399 € - 0,6289 €

Lagerbestände
5465 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

10161272

Preisbereich
1,1901 € - 1,071 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

10161265

Preisbereich
1,8365 € - 1,6521 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Edelstahl

10161302

Preisbereich
1,0837 € - 0,9753 €

Lagerbestände
6791 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

10161340

Preisbereich
0,5204 € - 0,4424 €

Lagerbestände
3714 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

10161241

Preisbereich
0,5925 € - 0,5333 €

Lagerbestände
3098 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Edelstahl

10161289

Preisbereich
0,9345 € - 0,841 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    254.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    838.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Edelstahl

10161326

Preisbereich
0,7292 € - 0,6562 €

Lagerbestände
5498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    70.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    259.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

10559529

Preisbereich
1,8277 € - 1,6545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

10431511

Preisbereich
0,9941 € - 0,8947 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

10161395

Preisbereich
1,2502 € - 1,1252 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Edelstahl

10161432

Preisbereich
0,7234 € - 0,6511 €

Lagerbestände
4005 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    254.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    838.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161364

Preisbereich
2,8836 € - 2,5952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161401

Preisbereich
0,542 € - 0,4878 €

Lagerbestände
9496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

10161449

Preisbereich
0,7275 € - 0,6548 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161258

Preisbereich
0,6969 € - 0,5924 €

Lagerbestände
1880 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

10161296

Preisbereich
0,9361 € - 0,8893 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161333

Preisbereich
2,3673 € - 2,1306 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Edelstahl

10161357

Preisbereich
0,9138 € - 0,8272 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    254.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    838.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Edelstahl

10278369

Preisbereich
1,6069 € - 1,5352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
  • Gesamtlänge
    520.0 mm