Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Seriennummer: SRMT
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6289 € - 0,7399 € | 5465 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,071 € - 1,1901 € | 1600 Auf Lager |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,6521 € - 1,8365 € | 1500 Auf Lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,9753 € - 1,0837 € | 6791 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,4424 € - 0,5204 € | 3714 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,5333 € - 0,5925 € | 3098 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,841 € - 0,9345 € | 400 Auf Lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,6562 € - 0,7292 € | 5498 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 1,6545 € - 1,8277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,8947 € - 0,9941 € | 3000 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 1,1252 € - 1,2502 € | 900 Auf Lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,6511 € - 0,7234 € | 4005 Auf Lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 2,5952 € - 2,8836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,4878 € - 0,542 € | 9496 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,6548 € - 0,7275 € | 650 Auf Lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,5924 € - 0,6969 € | 1880 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,8893 € - 0,9361 € | 825 Auf Lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 2,1306 € - 2,3673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,8272 € - 0,9138 € | 4000 Auf Lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 1,5352 € - 1,6069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm