Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Seriennummer: SRMT
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3658 € - 0,3658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,2644 € - 1,2644 € | 99 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,6533 € - 0,6533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,6521 € - 1,8365 € | 1700 Auf Lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,9753 € - 1,0837 € | 6791 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,4424 € - 0,5204 € | 4014 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,8284 € - 0,9205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,4536 € - 0,5336 € | 490 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 0,6435 € - 0,715 € | 86 Auf Lager |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,7346 € - 0,8594 € | 3341 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 1,0603 € - 1,1793 € | 5216 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,5333 € - 0,5925 € | 3098 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,841 € - 0,9345 € | 400 Auf Lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,6562 € - 0,7292 € | 5498 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 1,6545 € - 1,8277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 2,5952 € - 2,8836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,4878 € - 0,542 € | 9696 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,6548 € - 0,7275 € | 650 Auf Lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 1,6213 € - 1,7073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,7575 € - 0,7963 € | 2672 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.