Menü Suche

Indexbolzen - Rastbolzen mit Gewinde/ohne Sperre

Auf Lager

Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.

Seriennummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Endkraft Korpusgewindegröße Bolzenlänge Griffverriegelungstyp Kopfdurchmesser Anfangsfederkraft Kaufen
6,0641 € - 6,9134 € 233 Auf Lager
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
8,6723 € - 10,8049 € 3 Auf Lager
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
7,8059 € - 9,2366 € 40 Auf Lager
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
9,1606 € - 10,8418 € 68 Auf Lager
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
5,7975 € - 7,0089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
6,7637 € - 8,038 € 210 Auf Lager
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
6,3502 € - 7,9272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
6,6438 € - 8,2944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
6,7414 € - 7,8427 € 25 Auf Lager
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,2146 € - 8,2743 € 27 Auf Lager
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
8,6312 € - 10,7855 € 20 Auf Lager
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,5704 € - 7,8849 € 10 Auf Lager
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
7,7622 € - 9,2366 € 25 Auf Lager
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
10195932 8,5017 € - 8,5017 € 72 Auf Lager
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
8,6723 € - 10,8049 € 20 Auf Lager
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
8,4756 € - 10,6048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
11,3487 € - 14,1929 € 120 Auf Lager
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
6,2576 € - 7,1768 € 28 Auf Lager
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nicht verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
6,9413 € - 8,6866 € 39 Auf Lager
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Verriegelnd
21.0 mm
5.00 N
6,2361 € - 7,8058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
  • von 6
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm Schwarz

10195819

Preisbereich
6,9134 € - 6,0641 €

Lagerbestände
233 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10196038

Preisbereich
10,8049 € - 8,6723 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm Schwarz

10196106

Preisbereich
9,2366 € - 7,8059 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm Schwarz

10196151

Preisbereich
10,8418 € - 9,1606 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

10196335

Preisbereich
7,0089 € - 5,7975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 PA Schwarz

10196373

Preisbereich
8,038 € - 6,7637 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    13.5 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    46.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm Schwarz

10195895

Preisbereich
7,9272 € - 6,3502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm Schwarz

10628621

Preisbereich
8,2944 € - 6,6438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm Schwarz

10195833

Preisbereich
7,8427 € - 6,7414 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm Schwarz

10195918

Preisbereich
8,2743 € - 7,2146 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10195970

Preisbereich
10,7855 € - 8,6312 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm Schwarz

10196052

Preisbereich
7,8849 € - 6,5704 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm Schwarz

10196120

Preisbereich
9,2366 € - 7,7622 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm Schwarz

10195932

Preisbereich
8,5017 € - 8,5017 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10196007

Preisbereich
10,8049 € - 8,6723 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm Schwarz

10628546

Preisbereich
10,6048 € - 8,4756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10196212

Preisbereich
14,1929 € - 11,3487 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10196250

Preisbereich
7,1768 € - 6,2576 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 PA Schwarz

10196410

Preisbereich
8,6866 € - 6,9413 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenlänge
    16.5 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 x 0.75 PA Schwarz

10634417

Preisbereich
7,8058 € - 6,2361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 0.75
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.5 mm