Menü Suche

Indexbolzen - Rastbolzen mit Gewinde/ohne Sperre

Auf Lager

Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.

Seriennummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Endkraft Korpusgewindegröße Bolzenlänge Griffverriegelungstyp Kopfdurchmesser Anfangsfederkraft Kaufen
12,9896 € - 12,9896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
8,6445 € - 9,8421 € 22 Auf Lager
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
13,9396 € - 15,4901 € 1148 Auf Lager
M12 x 1.5
17,5818 € - 19,5272 € 4 Auf Lager
M16 x 1.5
11,7711 € - 13,0806 € 24 Auf Lager
M12 x 1.75
24.0 mm
11,3769 € - 14,2211 € 18 Auf Lager
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,3128 € - 7,5752 € 235 Auf Lager
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
8,052 € - 9,6731 € 168 Auf Lager
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
8,6658 € - 10,8418 € 21 Auf Lager
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Verriegelnd
21.0 mm
5.00 N
16,2872 € - 18,0985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 1.5
13,9396 € - 15,4901 € 2 Auf Lager
M10 x 1
13,9958 € - 13,9958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.75
24.0 mm
6,7414 € - 7,8427 € 45 Auf Lager
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
6,0641 € - 6,9134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
6,8705 € - 7,9272 € 17 Auf Lager
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
8,5017 € - 8,5017 € 10 Auf Lager
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,3726 € - 10,8049 € 40 Auf Lager
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
5,7975 € - 7,0089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
6,7637 € - 8,038 € 210 Auf Lager
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
6,9413 € - 8,6866 € 39 Auf Lager
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Verriegelnd
21.0 mm
5.00 N
  • von 6
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10624869

Preisbereich
12,9896 € - 12,9896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 PA Schwarz

10196601

Preisbereich
9,8421 € - 8,6445 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    17.0 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    52.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M12 x 1.5 Schwarz

10270639

Preisbereich
15,4901 € - 13,9396 €

Lagerbestände
1148 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Oberfläche
    Matt
  • Hauptmaterial
    Brünierter Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Korpusgewindegröße
    M12 x 1.5
Rastmechanismus-Kolben M16 x 1.5 Schwarz

10270684

Preisbereich
19,5272 € - 17,5818 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Oberfläche
    Matt
  • Hauptmaterial
    Brünierter Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Korpusgewindegröße
    M16 x 1.5
Rastmechanismus-Kolben 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Preisbereich
13,0806 € - 11,7711 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Kopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Zolltarifnummer
    7318155290
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10196168

Preisbereich
14,2211 € - 11,3769 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

10196557

Preisbereich
7,5752 € - 6,3128 €

Lagerbestände
235 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 x 1.0 PA Schwarz

10196571

Preisbereich
9,6731 € - 8,052 €

Lagerbestände
168 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Bolzenlänge
    13.5 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    46.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 x 1.5 PA Schwarz

10196618

Preisbereich
10,8418 € - 8,6658 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    16.5 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M16 x 1.5 Schwarz

10270646

Preisbereich
18,0985 € - 16,2872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Oberfläche
    Matt
  • Hauptmaterial
    Brünierter Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Korpusgewindegröße
    M16 x 1.5
Rastmechanismus-Kolben M10 x 1.0 Schwarz

10270660

Preisbereich
15,4901 € - 13,9396 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Oberfläche
    Matt
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Korpusgewindegröße
    M10 x 1
Rastmechanismus-Kolben 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Preisbereich
13,9958 € - 13,9958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Kopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318155290
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm Schwarz

10195857

Preisbereich
7,8427 € - 6,7414 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm Schwarz

10195796

Preisbereich
6,9134 € - 6,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzenlänge
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm Schwarz

10195871

Preisbereich
7,9272 € - 6,8705 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm Schwarz

10195949

Preisbereich
8,5017 € - 8,5017 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10196014

Preisbereich
10,8049 € - 9,3726 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

10196335

Preisbereich
7,0089 € - 5,7975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 PA Schwarz

10196373

Preisbereich
8,038 € - 6,7637 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    13.5 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    46.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 PA Schwarz

10196410

Preisbereich
8,6866 € - 6,9413 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenlänge
    16.5 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm