Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.
Seriennummer: SR5408 ,SR6564, SR6565
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Endkraft | Korpusgewindegröße | Bolzenlänge | Griffverriegelungstyp | Kopfdurchmesser | Anfangsfederkraft | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,5818 € - 19,5272 € | 4 Auf Lager |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 11,7711 € - 13,0806 € | 24 Auf Lager |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 6,0083 € - 6,5287 € | 37 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 6,2657 € - 7,8427 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,7523 € - 7,7523 € | 310 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 7,7299 € - 9,2648 € | 20 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 11,8526 € - 14,2211 € | 20 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 5,8532 € - 7,3096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,7022 € - 8,3918 € | 28 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 8,3097 € - 9,9829 € | 10 Auf Lager |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,6769 € - 7,7582 € | 679 Auf Lager |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 5,7653 € - 6,9805 € | 49 Auf Lager |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,6246 € - 8,2743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 8,6404 € - 10,7855 € | 19 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,7637 € - 7,9272 € | 470 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 8,5889 € - 10,701 € | 188 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 7,6977 € - 8,9269 € | 293 Auf Lager |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 11,0248 € - 13,7846 € | 88 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 6,1133 € - 7,6487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 8,3865 € - 9,8421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.