Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRRN
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Für Plattenstärke | Abstand zwischen Befestigungslöchern | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6694 € - 0,6694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,8349 € - 0,8349 € | 1248 Auf Lager |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 0,5756 € - 0,6396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,6564 € - 0,7294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 1,0532 € - 1,0532 € | 23498 Auf Lager |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,6054 € - 0,6054 € | 2286 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,6433 € - 0,7148 € | 1000 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,7412 € - 0,8236 € | 505 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,2827 € - 1,2827 € | 1000 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,711 € - 0,711 € | 2500 Auf Lager |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 1,1024 € - 1,1024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 1,0151 € - 1,0151 € | 1488 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,5026 € - 0,5435 € | 1499 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,5477 € - 0,5913 € | 1000 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,9532 € - 0,9532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,5937 € - 0,6597 € | 1464 Auf Lager |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 0,8096 € - 0,8096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 0,083 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,9391 € - 0,9391 € | 998 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,9771 € - 0,9771 € | 3500 Auf Lager |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.