Menü Suche

Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 1.6 mm 114.3 mm Nylon 6/6

Horizontale Leiterplattenführung zum Einrasten mit Halterippen entlang der Schiene, die helfen, die Leiterplatte an Ort und Stelle zu befestigen. Sie stützt die Leiterplatte in engen Räumen. Gefertigt mit Material mit der Wertung UL94-V2
Neue Essentra-Artikelnummer:

10318621

Hersteller-Artikelnummer:

RN-450-2

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Für Plattenstärke 1.6 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 101.6 mm
Gesamtlänge 114.3 mm
Gesamtbreite 6.4 mm
Plattenstärkenbereich 1.2 - 1.6 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns