Menü Suche

Horizontal Card Guide 500 0.062 in 139.7 mm PA

Snap-in horizontal tension card guide with tapered ends that makes PCB insertion easier and helps secure the PCB into place providing support in tight spaces. Manufactured with material rated UL94-V2
Artikelnr:

RSDC-550

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 0,8774 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

438,70 €

500 x 0,8774 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Colour Natural
Mounting Method 500
Accepts Panel Thickness 1.6 mm
Distance Between Fixing Holes 114.3 mm
Overall Length 139.7 mm
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Overall Width 7.9 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns