Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vertikale manuelle Verschlussspanner sparen wertvollen Platz, ohne die Haltekapazität oder die Leistung der Klemme zu verringern. Ein gepolsterter Vinylgriff bietet verbesserten Komfort für den Anwender, und alle Körper- und Verbindungsteile sind verzinkt, um Korrosion standzuhalten.
Seriennummer: SRG0005
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Höhe unter Stange | Maximale Haltekraft | Griffbewegung | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,5231 € - 20,5748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 26,7157 € - 29,6713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 34,2913 € - 38,1079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 18,1787 € - 20,1874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 24,42 € - 27,1318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 11,2056 € - 12,4539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 31,9957 € - 35,5539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 16,0265 € - 17,8057 € | 2 Auf Lager |
Stahl
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 10,3897 € - 10,3897 € | 39 Auf Lager |
Stahl
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 24,926 € - 24,926 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 11,0009 € - 11,0009 € | 50 Auf Lager |
Stahl
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 31,9402 € - 31,9402 € | 44 Auf Lager |
Stahl
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 12,5523 € - 12,5523 € | 124 Auf Lager |
Stahl
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 16,9903 € - 16,9903 € | 21 Auf Lager |
Stahl
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 26,3269 € - 26,3269 € | 75 Auf Lager |
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 24,2584 € - 24,2584 € | 100 Auf Lager |
Edelstahl 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 44,9627 € - 44,9627 € | 50 Auf Lager |
Stahl
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 14,1695 € - 14,1695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 15,6269 € - 15,6269 € | 105 Auf Lager |
Stahl
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 28,3485 € - 28,3485 € | 58 Auf Lager |
Stahl
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60