Menü Suche

Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° Stahl

66.4 mm | 2.614 in height x 229.0 mm | 9.016 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 250.0 kg | 551.2 lbs of holding force while saving work space.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10390108

Hersteller-Artikelnummer:

493786

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 27,1318 €
10 - 19 25,7687 €
20 + 24,42 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe unter Stange 34.0 mm
Maximale Haltekraft 2446.5 N
Unterteiltyp Flanged
Material Unterteil Stahl
Griffausrichtung Horizontal
Griffbewegung 72
Zolltarifnummer 8205700000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns