Menü Suche

Horizontale Kniehebelspanner

Auf Lager

Vertikale manuelle Verschlussspanner sparen wertvollen Platz, ohne die Haltekapazität oder die Leistung der Klemme zu verringern. Ein gepolsterter Vinylgriff bietet verbesserten Komfort für den Anwender, und alle Körper- und Verbindungsteile sind verzinkt, um Korrosion standzuhalten.

Seriennummer: SRG0005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Höhe unter Stange Maximale Haltekraft Griffbewegung Kaufen
10,196 € - 10,196 € 39 Auf Lager
Stahl
12.5 mm
225.0 kg
166
18,1776 € - 20,1911 € 3 Auf Lager
Edelstahl
7.5 mm
266.9 N
80
33,6519 € - 37,3973 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
25.1 mm
1467.9 N
76
17,8397 € - 19,8109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
25.1 mm
1467.9 N
76
31,399 € - 34,891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
45.0 mm
3429.6 N
72
15,7277 € - 17,4736 € 2 Auf Lager
Stahl
19.0 mm
734 N
78
23,9646 € - 26,6258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
34.0 mm
2446.5 N
72
10,9967 € - 12,2217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
7.5 mm
266.9 N
80
26,2175 € - 29,118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
19.0 mm
734 N
76
10,7957 € - 10,7957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
27.0 mm
100.0 kg
78
31,3446 € - 31,3446 € 46 Auf Lager
Stahl
34.0 mm
150.0 kg
77
24,4612 € - 24,4612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
12.5 mm
50.0 kg
166
12,3182 € - 12,3182 € 125 Auf Lager
Stahl
34.0 mm
225.0 kg
66
16,6734 € - 16,6734 € 21 Auf Lager
Stahl
23.5 mm
225.0 kg
175
25,836 € - 25,836 € 75 Auf Lager
Stahl
26.0 mm
1.00 kN
79
23,806 € - 23,806 € 100 Auf Lager
Edelstahl 304
27.0 mm
1.00 kN
78
44,1243 € - 44,1243 € 50 Auf Lager
Stahl
58.0 mm
4.40 kN
70
13,9053 € - 13,9053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
27.0 mm
1.00 kN
65
15,3355 € - 15,3355 € 240 Auf Lager
Stahl
34.0 mm
2.20 kN
60
27,8199 € - 27,8199 € 58 Auf Lager
Stahl
44.0 mm
3.4 kN
60
  • von 2
Toggle Clamp 225.0 kg 12.5 mm 166 ° Stahl

10349809

Preisbereich
10,196 € - 10,196 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    12.5 mm
  • Maximale Haltekraft
    225.0 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Edelstahl

10390306

Preisbereich
20,1911 € - 18,1776 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    7.5 mm
  • Maximale Haltekraft
    266.9 N
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Griffausrichtung
    Horizontal
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Edelstahl

10390320

Preisbereich
37,3973 € - 33,6519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    25.1 mm
  • Maximale Haltekraft
    1467.9 N
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Griffausrichtung
    Horizontal
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Stahl

10390092

Preisbereich
19,8109 € - 17,8397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    25.1 mm
  • Maximale Haltekraft
    1467.9 N
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffausrichtung
    Horizontal
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° Stahl

10390115

Preisbereich
34,891 € - 31,399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    45.0 mm
  • Maximale Haltekraft
    3429.6 N
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffausrichtung
    Horizontal
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° Stahl

10390085

Preisbereich
17,4736 € - 15,7277 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    19.0 mm
  • Maximale Haltekraft
    734 N
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffausrichtung
    Horizontal
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° Stahl

10390108

Preisbereich
26,6258 € - 23,9646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    34.0 mm
  • Maximale Haltekraft
    2446.5 N
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffausrichtung
    Horizontal
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Stahl

10390078

Preisbereich
12,2217 € - 10,9967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    7.5 mm
  • Maximale Haltekraft
    266.9 N
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffausrichtung
    Horizontal
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 76 ° Edelstahl

10390313

Preisbereich
29,118 € - 26,2175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    19.0 mm
  • Maximale Haltekraft
    734 N
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Griffausrichtung
    Horizontal
Toggle Clamp 100.0 kg 27.0 mm 78 ° Stahl

10349786

Preisbereich
10,7957 € - 10,7957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    27.0 mm
  • Maximale Haltekraft
    100.0 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° Stahl

10349946

Preisbereich
31,3446 € - 31,3446 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    34.0 mm
  • Maximale Haltekraft
    150.0 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° Stahl

10349953

Preisbereich
24,4612 € - 24,4612 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    12.5 mm
  • Maximale Haltekraft
    50.0 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Toggle Clamp 225.0 kg 34.0 mm 66 ° Stahl

10349793

Preisbereich
12,3182 € - 12,3182 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    34.0 mm
  • Maximale Haltekraft
    225.0 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Toggle Clamp 225.0 kg 23.5 mm 175 ° Stahl

10349816

Preisbereich
16,6734 € - 16,6734 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    23.5 mm
  • Maximale Haltekraft
    225.0 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Toggle Clamp 1.00 kN 26.0 mm 79 ° Stahl

20509903

Preisbereich
25,836 € - 25,836 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    26.0 mm
  • Maximale Haltekraft
    1.00 kN
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Grifftyp
    Gerader Handgriff
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° Edelstahl 304

20509897

Preisbereich
23,806 € - 23,806 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    27.0 mm
  • Maximale Haltekraft
    1.00 kN
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Edelstahl 304
  • Grifftyp
    Gerader Handgriff
Toggle Clamp 4.40 kN 58.0 mm 70 ° Stahl

20509965

Preisbereich
44,1243 € - 44,1243 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    58.0 mm
  • Maximale Haltekraft
    4.40 kN
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Grifftyp
    Gerader Handgriff
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Stahl

20509996

Preisbereich
13,9053 € - 13,9053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    27.0 mm
  • Maximale Haltekraft
    1.00 kN
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Grifftyp
    Gerader Handgriff
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Stahl

20510060

Preisbereich
15,3355 € - 15,3355 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    34.0 mm
  • Maximale Haltekraft
    2.20 kN
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Grifftyp
    Gerader Handgriff
Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° Stahl

20510121

Preisbereich
27,8199 € - 27,8199 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    44.0 mm
  • Maximale Haltekraft
    3.4 kN
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Grifftyp
    Gerader Handgriff