Menü Suche

High Bond Tape Roll 1.1 mm 25.4 mm 33.0 m

High bond tapes have a foam ore with a high performance permanent adhesive, ideal fora wide range of applications within the Point of Sale and retail industries.
Artikelnr:

472947

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
4 - 19 63,2301 €
20 + 59,4578 €
Verpackungseinheit (VPE): 4

Bestelleinheit: VPE 4

Gesamtpreis:

252,92 €

4 x 63,2301 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Adhesive Type Acrylic
Colour Grey
Removability Permanent
Overall Length 33.0 m
Overall Thickness 1.1 mm
Overall Width 25.4 mm
Roll Length 33.0 m
Series 0250C
Commodity Code 3919108025

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns