Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hitzestabilisierte Kabelbinder bieten einen größeren Einsatzbereich für rauere Umgebungen. Die Kabelbinder dieser Serie sind entweder aus UL-V2- oder UV-beständigem Material, das für den Außeneinsatz geeignet ist.
Seriennummer: SR1817
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0813 € - 0,1117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
| 0,0423 € - 0,0423 € | 955 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 0,2395 € - 0,2754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
| 0,0287 € - 0,0337 € | 6900 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,039 € - 0,0452 € | 3064 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0703 € - 0,0823 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,044 € - 0,0515 € | 38 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0728 € - 0,0853 € | 3700 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0777 € - 0,0909 € | 38 Auf Lager |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0828 € - 0,0966 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0118 € - 0,0118 € | 129577 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0423 € - 0,0576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
| 0,0171 € - 0,0199 € | 23663 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0412 € - 0,048 € | 51100 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0441 € - 0,0516 € | 144300 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0192 € - 0,0224 € | 310083 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0392 € - 0,0461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0773 € - 0,0905 € | 1800 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1366 € - 0,1588 € | 93 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0677 € - 0,1116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg