Hitzestabilisierte Kabelbinder bieten einen größeren Einsatzbereich für rauere Umgebungen. Die Kabelbinder dieser Serie sind entweder aus UL-V2- oder UV-beständigem Material, das für den Außeneinsatz geeignet ist.
Seriennummer: SR1817
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0677 € - 0,1116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
| 0,0813 € - 0,1117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
| 86500 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 0,0828 € - 0,0966 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0773 € - 0,0905 € | 1800 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1366 € - 0,1588 € | 93 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,044 € - 0,0515 € | 38 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0192 € - 0,0224 € | 310083 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0777 € - 0,0909 € | 38 Auf Lager |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0423 € - 0,0423 € | 955 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 0,0287 € - 0,0337 € | 6900 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,039 € - 0,0452 € | 3064 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0703 € - 0,0823 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0423 € - 0,0576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
| 0,0118 € - 0,0118 € | 129577 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0412 € - 0,048 € | 52100 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0392 € - 0,0461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0441 € - 0,0516 € | 147300 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0171 € - 0,0199 € | 23663 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2395 € - 0,2754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.