Menge | Preis pro Stück |
---|---|
5 - 19 | 49,7439 € |
20 - 49 | 44,2168 € |
50 + | 40,334 € |
Colour | Black |
---|---|
Finish | Natural |
Handle Material | Polyamide Glass Filled |
Handle Style | Revolving;Folding |
Mount Type | Threaded Insert |
Body Diameter | 25.0 mm |
Body Diameter | 0.984 in |
Body Height | 25.0 mm |
Body Height | 0.984 in |
Handle Height | 96.0 mm |
Handle Height | 3.78 in |
Overall Length | 96.0 mm |
Overall Length | 3.78 in |
Commodity Code | 7318190090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.