Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 13,0454 € |
5 + | 11,7409 € |
Load Capacity | 15.9 kg |
---|---|
Load Capacity | 35 lbs |
Hook Projection | 22.2 mm |
Hook Projection | 0.874 in |
Hook Thickness | 4.0 mm |
Hook Thickness | 0.157 in |
Mounting Orientation | Vertical |
Number of Mounting Holes | 1 |
Hook Height | 16.0 mm |
Hook Height | 0.63 in |
Mounting Width | 9.0 mm |
Mounting Width | 0.354 in |
Mount Type | Single-Screw Mount |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.