Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 76,9031 € |
5 + | 69,2128 € |
Load Capacity | 11.8 kg |
---|---|
Load Capacity | 26 lbs |
Hook Projection | 109.9 mm |
Hook Projection | 4.327 in |
Hook Thickness | 14.0 mm |
Hook Thickness | 0.551 in |
Mounting Orientation | Vertical |
Number of Mounting Holes | 2 |
Hook Height | 90.0 mm |
Hook Height | 3.543 in |
Mounting Width | 18.0 mm |
Mounting Width | 0.709 in |
Mounting Height | 16.0 mm |
Mounting Height | 0.63 in |
Mount Type | Vertical Mount with Screws |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | 303 Stainless Steel |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.