Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Seriennummer: SR5518
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Grifflänge | Zungenlänge | Material | Schlüsseltyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5175 € - 5,0195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Schlüssel ohne Zylinder
|
||
| 5,4665 € - 8,0549 € | 20 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,9416 € - 10,9291 € | 70 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 7,1379 € - 11,184 € | 22 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 8,2764 € - 8,2764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Schlüssel ohne Zylinder
|
||
| 7,3963 € - 11,3934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 5,8637 € - 9,1213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 7,0318 € - 11,0465 € | 25 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 5,4665 € - 8,0549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 7,0318 € - 11,0465 € | 56 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,7033 € - 9,3846 € | 31 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 7,4568 € - 10,4395 € | 16 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 20121860 | 4,5299 € - 7,0464 € | 1 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|
| 6,4431 € - 10,0169 € | 153 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 7,0808 € - 11,0146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 20052218 | 6,443 € - 10,0168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|
| 7,0808 € - 11,0146 € | 19 Auf Lager |
|
|
2.441 in
62.0 mm