Menü Suche

Griffschlösser ‒ T-Griff

Auf Lager

Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Seriennummer: SR5518

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Grifflänge Zungenlänge Material Schlüsseltyp Kaufen
6,3229 € - 9,8301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
4,9328 € - 5,4809 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
8,1221 € - 8,1221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
4,111 € - 4,5678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
6,3228 € - 9,83 € 23 Auf Lager
45.0 mm
6,9006 € - 10,8405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
6,6155 € - 10,3644 € 375 Auf Lager
45.0 mm
8,1221 € - 8,1221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
5,3646 € - 7,9046 € 20 Auf Lager
45.0 mm
4,4333 € - 4,9259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
8,1221 € - 8,1221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
5,3646 € - 7,9046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
7,0048 € - 10,9754 € 22 Auf Lager
45.0 mm
4,4641 € - 6,9442 € 20 Auf Lager
45.0 mm
6,8121 € - 10,7253 € 70 Auf Lager
45.0 mm
8,1221 € - 8,1221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
4,9331 € - 5,4812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
6,8442 € - 10,7672 € 2 Auf Lager
45.0 mm
3,9463 € - 4,3848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
6,4696 € - 10,0159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
  • von 2
Riegel mit T-Griff Schwarz

20052201

Preisbereich
9,8301 € - 6,3229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff 14.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20061968

Preisbereich
5,4809 € - 4,9328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 24.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20062002

Preisbereich
8,1221 € - 8,1221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 14.5 mm 80.0 mm Zamak

20061951

Preisbereich
4,5678 € - 4,111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff Schwarz

20052249

Preisbereich
9,83 € - 6,3228 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062101

Preisbereich
10,8405 € - 6,9006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Schwarz

20062224

Preisbereich
10,3644 € - 6,6155 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff 18.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20061982

Preisbereich
8,1221 € - 8,1221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff Schwarz

20062187

Preisbereich
7,9046 € - 5,3646 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff 26.5 mm 80.0 mm Zamak

20062019

Preisbereich
4,9259 € - 4,4333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 26.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20062026

Preisbereich
8,1221 € - 8,1221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff Natur

20062231

Preisbereich
7,9046 € - 5,3646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062156

Preisbereich
10,9754 € - 7,0048 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Schwarz

20062200

Preisbereich
6,9442 € - 4,4641 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062088

Preisbereich
10,7253 € - 6,8121 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff 8.5 mm 74.0 mm Zamak Grau

20062057

Preisbereich
8,1221 € - 8,1221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Grifflänge
    74.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 28.5 mm 80.0 mm Zamak

20062033

Preisbereich
5,4812 € - 4,9331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff Natur

20062194

Preisbereich
10,7672 € - 6,8442 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff 8.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20062064

Preisbereich
4,3848 € - 3,9463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff Schwarz

20052232

Preisbereich
10,0159 € - 6,4696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock