Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Seriennummer: SR5518
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Zungenlänge | Farbe | Gehäusehöhe | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Korpusmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5489 € - 7,0761 € | 20 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 6,5857 € - 9,2199 € | 2 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 8,2764 € - 8,2764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grau
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
||
| 5,0265 € - 5,585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
||
| 5,4665 € - 8,0549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 8,2764 € - 8,2764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
||
| 4,5175 € - 5,0195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
||
| 4,2382 € - 4,7091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
||
| 8,2764 € - 8,2764 € | 45 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
||
| 7,0318 € - 11,0465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 6,7412 € - 10,5614 € | 369 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 5,4665 € - 8,0549 € | 20 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 5,4665 € - 8,0549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 6,5926 € - 10,2063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 5,0268 € - 5,5853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
||
| 6,9743 € - 10,9718 € | 2 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 8,2764 € - 8,2764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak