Menü Suche

Griffschlösser ‒ T-Griff

Auf Lager

Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Seriennummer: SR5518

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Zungenlänge Farbe Gehäusehöhe Kopfhöhe Kopfdurchmesser Korpusmaterial Kaufen
5,4665 € - 8,0549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
45.0 mm
Natur
27.5 mm
10.0 mm
74.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
5,8637 € - 9,1213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
45.0 mm
Natur
27.5 mm
10.0 mm
74.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
4,1891 € - 4,6546 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
45.0 mm
Natur
18.5 mm
10.0 mm
80.0 mm
Zamak
7,1379 € - 11,184 € 22 Auf Lager
18.5 mm
45.0 mm
Natur
27.5 mm
10.0 mm
74.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
7,3963 € - 11,3934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
45.0 mm
Natur
27.5 mm
10.0 mm
74.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
6,9416 € - 10,9291 € 70 Auf Lager
18.5 mm
45.0 mm
Natur
27.5 mm
10.0 mm
74.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
8,2764 € - 8,2764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
45.0 mm
Schwarz
18.5 mm
10.0 mm
80.0 mm
Zamak
7,0318 € - 11,0465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
45.0 mm
Natur
27.5 mm
10.0 mm
74.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
8,2764 € - 8,2764 € 45 Auf Lager
28.5 mm
45.0 mm
Schwarz
18.5 mm
10.0 mm
80.0 mm
Zamak
6,5857 € - 9,2199 € 2 Auf Lager
28.5 mm
45.0 mm
Natur
27.5 mm
10.0 mm
74.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
8,2764 € - 8,2764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
45.0 mm
Schwarz
18.5 mm
10.0 mm
80.0 mm
Zamak
4,2382 € - 4,7091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
45.0 mm
Natur
18.5 mm
10.0 mm
80.0 mm
Zamak
5,4665 € - 8,0549 € 20 Auf Lager
24.5 mm
45.0 mm
Schwarz
27.5 mm
10.0 mm
74.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
6,443 € - 10,0168 € 51 Auf Lager
26.5 mm
45.0 mm
Schwarz
27.5 mm
10.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
5,4665 € - 8,0549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5 mm
45.0 mm
Natur
27.5 mm
10.0 mm
74.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
4,5175 € - 5,0195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
45.0 mm
Natur
18.5 mm
10.0 mm
80.0 mm
Zamak
4,0213 € - 4,4681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5 mm
45.0 mm
Schwarz
18.5 mm
10.0 mm
80.0 mm
Zamak
8,2764 € - 8,2764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5 mm
45.0 mm
Grau
18.5 mm
10.0 mm
80.0 mm
Zamak
8,2764 € - 8,2764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
45.0 mm
Schwarz
18.5 mm
10.0 mm
80.0 mm
Zamak
4,5489 € - 7,0761 € 20 Auf Lager
26.5 mm
45.0 mm
Schwarz
27.5 mm
10.0 mm
74.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
  • von 2
Riegel mit T-Griff 14.5 mm 45.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Natur

20062132

Preisbereich
8,0549 € - 5,4665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    14.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    74.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 24.5 mm 45.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Natur

20062170

Preisbereich
9,1213 € - 5,8637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    24.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    74.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 14.5 mm 45.0 mm Zamak Natur

20061951

Preisbereich
4,6546 € - 4,1891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    14.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 18.5 mm 45.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Natur

20062156

Preisbereich
11,184 € - 7,1379 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    18.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    74.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 28.5 mm 45.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Natur

20062118

Preisbereich
11,3934 € - 7,3963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    28.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    74.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 18.5 mm 45.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Natur

20062088

Preisbereich
10,9291 € - 6,9416 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    18.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    74.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 18.5 mm 45.0 mm Zamak Schwarz

20061982

Preisbereich
8,2764 € - 8,2764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    18.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 26.5 mm 45.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Natur

20062101

Preisbereich
11,0465 € - 7,0318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    26.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    74.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 28.5 mm 45.0 mm Zamak Schwarz

20062040

Preisbereich
8,2764 € - 8,2764 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    28.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 28.5 mm 45.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Natur

20062217

Preisbereich
9,2199 € - 6,5857 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    28.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    74.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 26.5 mm 45.0 mm Zamak Schwarz

20062026

Preisbereich
8,2764 € - 8,2764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    26.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 18.5 mm 45.0 mm Zamak Natur

20061975

Preisbereich
4,7091 € - 4,2382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    18.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 24.5 mm 45.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Schwarz

20062187

Preisbereich
8,0549 € - 5,4665 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    24.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    74.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 26.5 mm 45.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Schwarz

20052225

Preisbereich
10,0168 € - 6,443 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    26.5 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    27.5 mm
Riegel mit T-Griff 8.5 mm 45.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Natur

20062231

Preisbereich
8,0549 € - 5,4665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    74.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 26.5 mm 45.0 mm Zamak Natur

20062019

Preisbereich
5,0195 € - 4,5175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    26.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 8.5 mm 45.0 mm Zamak Schwarz

20062064

Preisbereich
4,4681 € - 4,0213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 8.5 mm 45.0 mm Zamak Grau

20062057

Preisbereich
8,2764 € - 8,2764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 24.5 mm 45.0 mm Zamak Schwarz

20062002

Preisbereich
8,2764 € - 8,2764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    24.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
Riegel mit T-Griff 26.5 mm 45.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Schwarz

20062200

Preisbereich
7,0761 € - 4,5489 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    26.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    74.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm