Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Grifflänge | Zungenlänge | Farbe | Riegelausführung | Befestigungsausrichtung | Material | Grifflänge | Kaufen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,9706 € - 7,9706 € | In Produktion |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grau
|
Drehriegel
|
Universal
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
6,0996 € - 8,6139 € | In Produktion |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
Drehriegel
|
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
5,6409 € - 9,4386 € | 24 Auf Lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
Drehriegel
|
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
6,1018 € - 9,9511 € | 14 Auf Lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
Drehriegel
|
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
7,9706 € - 7,9706 € | In Produktion |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grau
|
Drehriegel
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
7,9706 € - 7,9706 € | 42 Auf Lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
Drehriegel
|
Universal
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
7,9706 € - 7,9706 € | In Produktion |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grau
|
Drehriegel
|
Universal
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
5,914 € - 9,9511 € | In Produktion |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Drehriegel
|
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
7,9706 € - 7,9706 € | In Produktion |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grau
|
Drehriegel
|
Universal
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
111110060E | 7,9706 € - 7,9706 € | In Produktion |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grau
|
Drehriegel
|
Universal
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
7,7679 € - 46,5728 € | 25 Auf Lager |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
Drehriegel
|
Für linken Türanschlag
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
59,4069 € - 59,4069 € | In Produktion |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universal
|
Edelstahl
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.