Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 9 | 10,0455 € |
10 - 19 | 9,5342 € |
20 + | 9,0368 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 90.0 mm |
---|---|
Overall Length | 3.543 in |
Overall Height | 40.0 mm |
Overall Height | 1.575 in |
Overall Depth | 16.0 mm |
Overall Depth | 0.63 in |
Mounting Hole Length | 83.0 mm |
Mounting Hole Length | 3.268 in |
Mounting Hole Width | 34.0 mm |
Mounting Hole Width | 1.339 in |
Handle Shape | Rectangular |
Handle Style | Snap fit pull handle |
Mount Type | Clip On |
Handle Material | ABS |
Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Colour | Grey |
Commodity Code | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.