Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,7991 € - 1,3085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
24.0 mm
Ja
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,4074 € - 0,8149 € 233 Auf Lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,5997 € - 1,1994 € 498 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
1,0029 € - 1,6356 € 224 Auf Lager
23.0 mm
30.0 mm
Ja
16.5 mm
20.0 mm
1,7217 € - 2,8265 € 406 Auf Lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
2,1091 € - 3,4721 € 50 Auf Lager
36.0 mm
45.0 mm
Ja
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
0,1664 € - 0,3041 € 20532 Auf Lager
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
0,2166 € - 0,3945 € 11940 Auf Lager
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,2037 € - 0,33 € 871 Auf Lager
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
0,2941 € - 0,5366 € 40 Auf Lager
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
0,5495 € - 0,8938 € 600 Auf Lager
8.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,7159 € - 1,1291 € 2712 Auf Lager
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,2941 € - 0,5366 € 2 Auf Lager
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,2941 € - 0,5351 € 4656 Auf Lager
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4347 € - 0,7073 € 429 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4533 € - 0,7346 € 63200 Auf Lager
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
1,0244 € - 1,8078 € 400 Auf Lager
14.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,4203 € - 0,68 € 10615 Auf Lager
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,0474 € - 1,8365 € 650 Auf Lager
16.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,5753 € - 1,2712 € 3000 Auf Lager
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Natur

10322987

Preisbereich
1,3085 € - 0,7991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Schwarz

10323229

Preisbereich
0,8149 € - 0,4074 €

Lagerbestände
233 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Schwarz

10323267

Preisbereich
1,1994 € - 0,5997 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Natur

10323021

Preisbereich
1,6356 € - 1,0029 €

Lagerbestände
224 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
  • Nenninnendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Natur

10323069

Preisbereich
2,8265 € - 1,7217 €

Lagerbestände
406 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Schaftlänge
    28.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Natur

10323106

Preisbereich
3,4721 € - 2,1091 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Schaftlänge
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 5.3 mm 5.0 mm Schwarz

10049655

Preisbereich
0,3041 € - 0,1664 €

Lagerbestände
20532 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    7.3 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    5.3 mm
  • Nennaußendurchmesser
    7.3 mm
Geflanschtes Lager 5.0 mm 10.0 mm Schwarz

10049631

Preisbereich
0,3945 € - 0,2166 €

Lagerbestände
11940 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    5.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
Geflanschtes Lager 6.2 mm 18.0 mm Schwarz

10049747

Preisbereich
0,33 € - 0,2037 €

Lagerbestände
871 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.1 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    6.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    9.1 mm
Geflanschtes Lager 6.0 mm 8.5 mm Schwarz

10049761

Preisbereich
0,5366 € - 0,2941 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    10.0 mm
Geflanschtes Lager 6.0 mm 8.0 mm Schwarz

10178836

Preisbereich
0,8938 € - 0,5495 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm Schwarz

10178911

Preisbereich
1,1291 € - 0,7159 €

Lagerbestände
2712 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 6.0 mm Natur

10050057

Preisbereich
0,5366 € - 0,2941 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 16.0 mm Schwarz

10050149

Preisbereich
0,5351 € - 0,2941 €

Lagerbestände
4656 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 10.0 mm Natur

10050071

Preisbereich
0,7073 € - 0,4347 €

Lagerbestände
429 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    11.0 mm
Geflanschtes Lager 12.4 mm 18.0 mm Natur

10050187

Preisbereich
0,7346 € - 0,4533 €

Lagerbestände
63200 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    12.4 mm
  • Nennaußendurchmesser
    24.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 12.0 mm Schwarz

10178942

Preisbereich
1,8078 € - 1,0244 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 10.0 mm Natur

10050224

Preisbereich
0,68 € - 0,4203 €

Lagerbestände
10615 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    7.0 mm
Geflanschtes Lager 14.0 mm 12.0 mm Schwarz

10178973

Preisbereich
1,8365 € - 1,0474 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Geflanschtes Lager 15.2 mm 12.0 mm Natur

10050279

Preisbereich
1,2712 € - 0,5753 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    15.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.1 mm