These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schaftdurchmesser | Flanschaußendurchmesser | Flanged | Gesamtlänge | Schaftloch Durchmesser | Schaftlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6752 € - 5,4772 € | 20 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 3,9424 € - 6,0826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 6,2939 € - 7,8145 € | 550 Auf Lager |
2.677 in
68.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 0,5519 € - 0,8955 € | 7503 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,221 € - 0,4027 € | 15600 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1633 € - 0,2985 € | 16700 Auf Lager |
0.287 in
7.3 mm
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
||
| 7,4203 € - 9,2085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 3,9424 € - 6,0826 € | 40 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,2041 € - 0,3717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 5,0125 € - 7,0964 € | 508 Auf Lager |
2.205 in
56.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,2407 € - 0,4393 € | 5700 Auf Lager |
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 6,1108 € - 7,5752 € | 519 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,221 € - 0,4027 € | 32232 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,221 € - 0,4027 € | 55060 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1746 € - 0,3182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| 0,5956 € - 0,9391 € | 7936 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2393 € - 0,4365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,4928 € - 0,7983 € | 7881 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1746 € - 0,3182 € | 500 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| 0,5829 € - 0,949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.