Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,4132 € - 0,6743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
20.0 mm
Ja
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,406 € - 0,7417 € 98 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,3228 € - 0,5882 € 4300 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,4505 € - 0,7317 € 15900 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
4,2326 € - 6,6143 € 80 Auf Lager
44.0 mm
52.0 mm
Ja
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
0,4505 € - 0,7317 € 11400 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,3228 € - 0,5882 € 15400 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,3787 € - 0,6901 € 15800 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4132 € - 0,6743 € 16400 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,35 € - 0,6384 € 100 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,5208 € - 4,5913 € 370 Auf Lager
23.0 mm
16.5 mm
20.0 mm
5,1078 € - 7,2313 € 188 Auf Lager
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,2453 € - 0,4476 € 6318 Auf Lager
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
0,7087 € - 1,3917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,6384 € - 1,4118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
0,5308 € - 0,8594 € 8358 Auf Lager
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,2252 € - 0,4103 € 15732 Auf Lager
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,7159 € - 1,1291 € 2712 Auf Lager
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,2941 € - 0,5366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
2,2239 € - 5,3947 € 260 Auf Lager
28.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Natur

10116395

Preisbereich
0,6743 € - 0,4132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Natur

10116371

Preisbereich
0,7417 € - 0,406 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Schwarz

10116326

Preisbereich
0,5882 € - 0,3228 €

Lagerbestände
4300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natur

10116418

Preisbereich
0,7317 € - 0,4505 €

Lagerbestände
15900 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Schwarz

10323533

Preisbereich
6,6143 € - 4,2326 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    44.0 mm
  • Schaftlänge
    38.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Schwarz

10116425

Preisbereich
0,7317 € - 0,4505 €

Lagerbestände
11400 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Natur

10116319

Preisbereich
0,5882 € - 0,3228 €

Lagerbestände
15400 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Schwarz

10116364

Preisbereich
0,6901 € - 0,3787 €

Lagerbestände
15800 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Schwarz

10116401

Preisbereich
0,6743 € - 0,4132 €

Lagerbestände
16400 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Natur

10116333

Preisbereich
0,6384 € - 0,35 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 16.5 mm Schwarz

10179079

Preisbereich
4,5913 € - 1,5208 €

Lagerbestände
370 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    23.0 mm
Geflanschtes Lager 50.0 mm 50.0 mm Schwarz

10050637

Preisbereich
7,2313 € - 5,1078 €

Lagerbestände
188 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    50.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    56.0 mm
Geflanschtes Lager 6.2 mm 10.0 mm Schwarz

10049723

Preisbereich
0,4476 € - 0,2453 €

Lagerbestände
6318 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    7.8 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    6.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    7.8 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 15.0 mm Natur

10050484

Preisbereich
1,3917 € - 0,7087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    26.0 mm
Geflanschtes Lager 18.0 mm 25.0 mm Natur

10050354

Preisbereich
1,4118 € - 0,6384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.0 mm
Geflanschtes Lager 6.0 mm 4.0 mm Schwarz

10178812

Preisbereich
0,8594 € - 0,5308 €

Lagerbestände
8358 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
Geflanschtes Lager 6.0 mm 6.0 mm Natur

10049778

Preisbereich
0,4103 € - 0,2252 €

Lagerbestände
15732 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    9.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm Schwarz

10178911

Preisbereich
1,1291 € - 0,7159 €

Lagerbestände
2712 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 6.0 mm Natur

10050057

Preisbereich
0,5366 € - 0,2941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 25.0 mm 16.5 mm Schwarz

10179093

Preisbereich
5,3947 € - 2,2239 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    25.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    28.0 mm