These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schaftdurchmesser | Flanschaußendurchmesser | Flanged | Gesamtlänge | Schaftloch Durchmesser | Schaftlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5064 € - 0,8278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7403 € - 1,2123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3873 € - 0,6356 € | 137 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6,7721 € - 8,7091 € | 208 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Ja
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,3472 € - 0,6915 € | 68 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4074 € - 0,8149 € | 93 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4548 € - 0,7432 € | 92 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,6241 € | 195 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4318 € - 0,7073 € | 196 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4835 € - 0,7905 € | 146 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,7102 € - 1,1635 € | 153 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7245 € - 1,188 € | 150 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7991 € - 1,3085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0029 € - 1,6356 € | 224 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4476 € - 0,891 € | 2566 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1965 € - 0,3572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,6614 € - 1,0416 € | 2300 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2439 € - 0,4447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2941 € - 0,5366 € | 21636 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2439 € - 0,4447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.