Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verstellbare Gelenkgleiter aus schwarzem Polypropylen (PP) mit einem Kugelgelenk und Bolzen aus glanzverzinktem Stahl. Diese Neigungsgleiter sind ideal für schräge Anwendungen und können für die Verwendung auf unebenen Böden eingestellt werden.
Geeignet für die Verwendung mit Gewindeeinsätzen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0836 € - 3,0836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,872 € - 3,872 € | 5100 Auf Lager |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,7172 € - 3,7172 € | 5544 Auf Lager |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,5904 € - 3,5904 € | 4799 Auf Lager |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,52 € - 3,52 € | 73 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,1962 € - 3,1962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,52 € - 3,52 € | 4090 Auf Lager |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,872 € - 3,872 € | 3011 Auf Lager |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 2,9427 € - 2,9427 € | 20962 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,7172 € - 3,7172 € | 3897 Auf Lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,985 € - 2,985 € | 5300 Auf Lager |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,8298 € - 3,8298 € | 1920 Auf Lager |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0128 € - 4,0128 € | 990 Auf Lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,1255 € - 4,1255 € | 2463 Auf Lager |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,3649 € - 4,3649 € | 9743 Auf Lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,0416 € - 5,1449 € | 18947 Auf Lager |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 3,9002 € - 3,9002 € | 15081 Auf Lager |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,1677 € - 4,1677 € | 15734 Auf Lager |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,0134 € - 5,0562 € | 3000 Auf Lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,4775 € - 4,4775 € | 39674 Auf Lager |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.