Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material H Typ Kaufen
0,1418 € - 0,175 € 72000 Auf Lager
30.0 mm
33.3 mm
Schwarz
Nylon 6
11.5 mm
0,1054 € - 0,1234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
6.4 mm
Schwarz
Nylon 6
5.9 mm
0,2197 € - 0,2712 € 982 Auf Lager
31.8 mm
34.9 mm
Weiß
Nylon 6
11.5 mm
1
0,3842 € - 0,4743 € 19 Auf Lager
38.0 mm
42.7 mm
Weiß
Nylon 6
11.5 mm
1
0,1914 € - 0,2013 € 34936 Auf Lager
19.0 mm
23.2 mm
Weiß
Nylon 6
10.3 mm
0,1279 € - 0,1913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Transparent
Copolyester
8.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,1886 € - 0,2816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Transparent
Copolyester
10.3 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,164 € - 0,246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Transparent
Copolyester
10.3 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,1462 € - 0,2187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Transparent
Copolyester
10.3 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,1213 € - 0,1818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Transparent
Copolyester
8.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,8001 € - 1,9572 € 575 Auf Lager
50.8 mm
55.1 mm
Schwarz
Nylon
14.3 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
0,1089 € - 0,1319 € 30214 Auf Lager
9.5 mm
11.9 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
0,1091 € - 0,1322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
14.3 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
0,3013 € - 0,645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
25.8 mm
Schwarz
Nylon
14.3 mm
0,999 € - 2,0457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
55.1 mm
Weiß
Nylon
14.3 mm
4200 Auf Lager
Weiß
PA
0,3196 € - 0,3463 € 1737 Auf Lager
50.8 mm
55.1 mm
Schwarz
Nylon
11.9 mm
0,1746 € - 0,1999 € 30167 Auf Lager
27.8 mm
31.0 mm
Schwarz
Nylon
11.8 mm
0,114 € - 0,1381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
18.2 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
  • von 9
Blindstopfen 33.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10308943

Preisbereich
0,175 € - 0,1418 €

Lagerbestände
72000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Schwarz

10308875

Preisbereich
0,1234 € - 0,1054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 34.9 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Weiß

10308967

Preisbereich
0,2712 € - 0,2197 €

Lagerbestände
982 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    31.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 42.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Weiß

10308974

Preisbereich
0,4743 € - 0,3842 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Weiß

10308912

Preisbereich
0,2013 € - 0,1914 €

Lagerbestände
34936 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Copolyester Transparent

10309025

Preisbereich
0,1913 € - 0,1279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Copolyester
Blindstopfen 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Copolyester Transparent

10309063

Preisbereich
0,2816 € - 0,1886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Copolyester
Blindstopfen 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Copolyester Transparent

10309056

Preisbereich
0,246 € - 0,164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Copolyester
Blindstopfen 11.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Copolyester Transparent

10309049

Preisbereich
0,2187 € - 0,1462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    11.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Copolyester
Blindstopfen 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Copolyester Transparent

10309018

Preisbereich
0,1818 € - 0,1213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Copolyester
Blindstopfen 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10261798

Preisbereich
1,9572 € - 0,8001 €

Lagerbestände
575 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Schwarz

10261811


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm Nylon Schwarz

10112199

Preisbereich
0,1319 € - 0,1089 €

Lagerbestände
30214 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 14.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

10021187

Preisbereich
0,1322 € - 0,1091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10261729

Preisbereich
0,645 € - 0,3013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Weiß

10261910

Preisbereich
2,0457 € - 0,999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Weiß

10261873


Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon Schwarz

10021125

Preisbereich
0,3463 € - 0,3196 €

Lagerbestände
1737 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 31.0 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Schwarz

10021170

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
30167 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    27.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 18.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

10021057

Preisbereich
0,1381 € - 0,114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farbe
    Schwarz