Menü Suche

Blindstopfen 9.5 mm 8.0 mm Copolyester Transparent

This blanking plug is made of clear co-polyester with a flat design head to minimise distortion. It is used to protect the sharp edges and finish hole in panel thickness of 1.6 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10309025

Hersteller-Artikelnummer:

62WP0312

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,195 €
5000 - 9999 0,156 €
10000 + 0,1303 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 9.5 mm
HD 8.0 mm
H 8.0 mm
h1 1.6 mm
Plattenstärke 1.6 mm
Material Copolyester
Farbe Transparent
Typ 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns