Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | Plattenstärke | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1012 € - 0,1183 € | 2894 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1157 € - 0,1353 € | 14649 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,3845 € - 0,8232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 10261774 | 0,5798 € - 1,2395 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,8153 € - 1,9944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,4899 € - 1,0289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,1157 € - 0,1353 € | 248 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1952 € - 0,2056 € | 1000 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 0,111 € - 0,1298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2352 € - 0,2482 € | 1861 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,2324 € - 0,2668 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1111 € - 0,1347 € | 1000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,3256 € - 0,3529 € | 1237 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 52167 Auf Lager |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1162 € - 0,1407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.